Pagina 54 - Training and Consulting. Opleidingsaanbod

Basis HTML versie

54
Algemene voorwaarden
Inschrijving
Alle inschrijvingen voor een
opleiding dienen schriftelijk te
gebeuren.
Om in te schrijven, kan u het
formulier op de volgende
bladzijde invullen en terug-
sturen , per fax naar het nummer
0032 (0) 2 702 32 68 of per mail
naar tac@festo.be.
Om de kwaliteit van de oplei-
ding te garanderen, is het aantal
deelnemers beperkt.
De inschrijvingen worden behan-
deld in volgorde van en worden
schriftelijk bevestigd.
Elke inschrijving voor een oplei-
ding is definitief verworven van
zodra een schriftelijke bestelling
bij Festo Belgium NV is toe-
gekomen.
Twee weken vóór de aanvang
van de opleiding, ontvangt het
bedrijf een herinnering van
inschrijving.
Deze herinneringsbrief bevat de
data, uren, plaats van opleiding
en een wegbeschrijving.
De factuur wordt vóór aanvang
van de opleiding opgemaakt.
De deelnemersbijdrage omvat
het handboek evenals de
lunches.
Annulatie
Annulatie van een inschrijving
is mogelijk tot 6 weken vóór
aanvang van de opleiding
zonder enige kosten.
Bij annulatie van de inschrijving
4 à 6 weken voor aanvang van
de opleiding, crediteren wi
80% van het gefactureerde
bedrag. Bij annulatie van de
inschrijving 2 à 4 weken voor
aanvang van de opleiding, cre-
diteren wij 40% van het gefac-
tureerde bedrag. Bij annulatie
van de inschrijving binnen de
2 weken voor aanvang van de
opleiding, crediteren wij 0% van
het gefactureerde bedrag.
Annulatie van een inschrijving
dient schriftelijk te gebeuren.
Festo heeft het recht de oplei-
ding te verschuiven of annuleren
bij onvoldoende inschrijvingen
of bij afwezigheid van de les-
gever.