Page 107 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
105
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
www.festo-didactic.com
Jeu d’équipement, complet, TP 201 en Systainer
540712
Les principaux composants en un coup d’oeil :
1 1x Module de 3 boutons électriques
162242
2 2x Module de 3 relais électriques
162241
3 1x Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche
183322
4 1x Fin de course électrique, actionné par la droite
183345
5 1x Capteur de proximité, optique, M12
572744
6 2x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin
540695
7 1x Électrodistributeur 2 x 3/2 avec LED, normalement fermé
567198
8 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED
567199
9 2x Électrodistributeur 5/2 bistable avec LED
567200
10 1x Capteur de pression à afficheur
572745
11 4x Limiteur de débit unidirectionnel
193967
12 1x Vérin simple effet
152887
13 2x Vérin double effet
152888
14 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression
540691
15 1x Répartiteur d’air
152896
16 1x Tuyau plastique, 4 x 0,75 Argenté 10 m
151496
Accessoires, n’oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
Page 198
Compresseur
Page 200
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation electrique pour cadre de montage
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
Jeu d’équipement complémentaire permettant de passer de Pneumatique,
Initiation TP 101 à Electropneumatique, Initiation TP 201
Complète le jeu d’équipement Pneumatique, Initiation TP 101 pour en faire un
jeu d’équipement complet Electropneumatique, Initiation TP 201.
Supports didactiques et accessoires recommandés : voir TP 201
Jeu d’équipement complémentaire complet TP 101 – TP 201 en Systainer
540717
Les principaux composants en un coup d’oeil :
1 1x Module de 3 boutons électriques
162242
2 2x Module de 3 relais électriques
162241
3 1x Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche
183322
4 1x Fin de course électrique, actionné par la droite
183345
5 1x Capteur de proximité, optique, M12
572744
6 2x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin
540695
7 1x Électrodistributeur 2 x 3/2 avec LED, normalement fermé
567198
8 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED
567199
9 2x Électrodistributeur 5/2 bistable avec LED
567200
10 1x Capteur de pression à afficheur
572745
11 2x Limiteur de débit unidirectionnel
193967
13 1x Vérin double effet
152888
1
9
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Electropneumatique