Page 128 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Description du système
Ensembles de formation à l’hydraulique
Former sur mesure à l’hydraulique industrielle et mobile
126
Modularité et extensibilité en
souplesse
Les ensembles de formation de Festo
Didactic sont modulaires. Vous com-
mencez, par exemple, par l’initiation
à l’électrohydraulique, pour passer
ultérieurement au niveau perfection-
nement. Ou c’est l’électropneuma-
tique qui vous intéresse ? À vous de
choisir. Vous envisagez une forma-
tion dans un domaine particulier ?
Tous les composants des jeux d’équi-
pement peuvent aussi se comman-
der séparément pour réaliser vos
idées personnelles.
Positionner – brancher – c’est tout !
Avec le système Quick-Fix
®
, tous les
composants se fixent aisément et en
toute sécurité sur la plaque profilée,
mais aussi sur la colonne en profilé
d’un poste de travail Learnline. Les
unités électriques se montent jux-
taposées dans le cadre ER. Les sup-
ports de même que les unités élec-
triques sont évidemment les mêmes
pour l’hydraulique et la pneumatique
– un investissement unique à double
emploi.
Tout bien rangé et
systématiquement ordonné !
La plupart des jeux d’équipement
sont livrés avec un bac de rangement
en Systainer. Ce bac entre dans les
tiroirs des postes de travail. Le grand
symbole à la norme actuelle apposé
sur les composants facilite leur bon
raccordement et accélère la prépa-
ration et l’évaluation finale des tra-
vaux pratiques. Lors de la réalisation
des montages, les composants né-
cessaires se retrouvent vite et bien à
leur place dans le bac de rangement.
Brancher l’énergie !
L’alimentation en énergie hydrau-
lique s’opère sans outil par raccords
à faibles fuites – en inox dans la der-
nière génération. Le raccord est au-
to-obturant à l’état débranché. Au
débranchement, seule la face avant
du raccord est légèrement enduite
d’huile, ce qui économise les res-
sources, épargne l’environnement et
réduit l’encrassement.