A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Ensembles de formation à l’Electrotechnique/Electronique
> Description du système
150
Transfert rapide
Que ce soit en formation profes-
sionnelle initiale ou en formation
continue : les acquis doivent pou-
voir se remémoriser à tout moment
et s’appliquer immédiatement. C’est
plus facile quand le monde de la for-
mation et celui du travail sont les
plus proches possible. C’est pour-
quoi vous ne trouverez dans les
ensembles de formation à l’élec-
trotechnique que des composants
industriels et les travaux pratiques
faisant partie de la documentation
associée sont issus d’un environne-
ment professionnel typique.
Maximum de compatibilité
Électrotechnique et électronique
sont des constituants élémentaires
de l’automatisation. Ces ensembles
de formation sont donc aussi utili-
sables lorsqu’il est question de mé-
catronique ou de technique des bus.
–– Des douilles de sécurité de 4 mm
et SysLink garantissent la « compa-
tibilité électrique ».
–– Un nouvel accouplement standard
assure l’utilisation universelle des
moteurs et actionneurs.
–– Des rails DIN et les proportions des
boîtiers permettent d’utiliser des
composants d’autres fournisseurs.
Modularité judicieuse
Les ensembles de formation à l’élec-
trotechnique sont extensibles. Par
exemple : vous pouvez commencer
par les mesures de protection élec-
triques et un branchement d’abonné,
pour compléter ultérieurement ce kit
de démarrage en y ajoutant la distri-
bution et le thème de l’automatisa-
tion des bâtiments.
Cette modularité a un autre avan-
tage : chaque banc de formation est
plus petit, portable et bien mieux in-
tégrable dans une armoire.
Un seul fournisseur : des
équipements au service du
laboratoire d’électrotechnique et
d’électricité
Le système de formation à l’automa-
tisation est aujourd’hui plus vaste
que jamais. Outre les bases de l’élec-
trotechnique et de l’électronique,
de la loi d’Ohm aux domaines de
connaissance et d’application com-
plexes des actionneurs et de la régu-
lation, il couvre désormais la plupart
des secteurs d’une formation initiale
et continue en automatisation axée
sur l’avenir.
Ensembles de formation Électrotechnique
Pour une formation moderne et passionnante