Page 235 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Système de transfert/Modules de projet
233
Les lignes de transfert MPS
®
sont
combinables en plusieurs configu-
rations et d‘une grande souplesse
d‘utilisation :
En série
Le montage en série de lignes de
transfert permet d‘obtenir des com-
binaisons de différentes longueurs.
Avec MPS
®
Les lignes de transfert MPS
®
sont
combinables, sans composants addi-
tionnels, aux stations MPS
®
du sys-
tème de production modulaire Festo
Didactic. Il en découle une diversité
de configurations inégalée.
Directement sur la bande – ou avec
porte-pièces
Avec le système de transfert MPS
®
,
les deux sont possibles : les pièces
peuvent être transportées directe-
ment sur la bande ou sur des pa-
lettes – avec ou sans système d‘iden-
tification.
Raccordement à 90°
Les lignes de transfert sont combi-
nables à angle droit, sans modules
additionnels. Quatre lignes de trans-
fert permettent ainsi de créer des
systèmes en boucle fermée.