www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
259
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
–– Sélection et mise en oeuvre de
différents actionneurs électriques
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
API :
–– Programmation d‘un API
–– Structure d’un programme d’API
–– Programmation d’un élément de
mode de fonctionnement
–– Programmation et utilisation du
stockage temporaire
–– Optimisation du temps de cycle
par stockage temporaire
–– Découplage de process
Mise en service :
–– Mise en service de l‘ensemble du
montage
Dépannage :
–– Dépannage systématique sur une
installation de production
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
–– Manuel Capteurs de proximité
–– Environnement virtuel de process
CIROS
®
Mechatronics
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 6 entrées numériques (TOR)
–– 3 sorties numériques (TOR)
Module de convoyage 350 avec
moteur à courant continu
Convoyeur pour montage sur une
plaque profilée ou un pied profi-
lé, complet avec moteur à courant
continu. Prévu pour le convoyage de
pièces de 40 mm de diamètre (p. ex.
jeu de pièces « Corps » ou « Vérin
à assembler ») ou le convoyage de
porte-pièces.
Module de séparation, pneumatique
Pour montage sur un convoyeur.
Complet avec 1 vérin à faible course
double effet, 2 capteurs de détec-
tion de fin de course et matériel de
fixation.
Détecteur à réflexion
Le capteur optique est fourni com-
plet avec équerre de fixation sur un
profilé ou une plaque profilée. Le
détecteur à réflexion à fibre optique
comprend un support de fixation sur
le rail de sécurité du convoyeur ou
d’une glissière.
Référence
196962
Référence
526228
Référence
196959
Barrière photo-électrique
Le capteur optique est fourni com-
plet avec équerre de fixation sur
un profilé ou une plaque profilée.
La barrière à transmission à fibre
optique comprend 2 supports de
fixation sur le rail de sécurité du
convoyeur ou d’une glissière.
Référence
196960
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de stockage temporaire
195784
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
162239
Accessoires recommandés
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 526884).