www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
273
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
–– Technique du vide
–– Vérins pneumatiques linéaires
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
–– Connexion de moteurs à courant
continu
Capteurs :
–– Utilisation de manocontacts à
microprocesseur intégré
–– Utilisation dans les règles de l’art
de détecteurs optiques à réflexion
et de barrières lumineuses
–– Utilisation dans les règles de l’art
de capteurs de fin de course
API :
–– Programmation et utilisation
d’un API
–– Structure d’un programme d’API
–– Programmation d’un élément de
mode de fonctionnement
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– CIROS
®
Mechatronics
–– Manuel Pneumatique, initiation
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 6 sorties numériques (TOR)
Module de Pick&Place
Manipulateur universel à 2 axes pour
opérations de „Pick&Place“. Course,
inclinaison des axes, disposition des
capteurs de fin de course et position
de montage sont réglables. Le mo-
dule est fourni complet, avec géné-
rateur de vide, manocontact, filtre à
vide et ventouse.
Module de dérivation/séparation,
électrique
Le module peut se monter directe-
ment sur un convoyeur. Le module
est livré complet, avec entraîne-
ment électrique et matériel de fixa-
tion.
Référence
535247
Référence
532952
Terminal d’E/S (SysLink)
Ce terminal est utilisé à la fois sur
la station et sur le tableau API, pour
câbler 8 entrées et 8 sorties qui sont
combinées sur un même connecteur
(Centronics). Des LEDs sont montées
sur les terminaux d’E/S pour fournir
une visualisation simple de l’état du
circuit et permettre une intervention
systématique.
Référence
34035
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de Pick&Place
535246
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Boîtiers“
534619
Insert „montre“
534621
Insert „thermomètre“
534622
Insert „hygromètre“
534623
Accessoires recommandés
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 535234).