Concept MILL et TURN
Le haut de gamme pour la formation
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> Technique CNC
324 24 mois de garantie Festo Didactic
Fraiseuse Concept MILL 250
De la formation au plus haut niveau :
avec une puissance d’entraînement
de 7 kW et une tourelle porte-outils
20 postes à double pince rapide. Et
avec sa construction stable et com-
pacte, la Concept Mill 250 s’implante
même dans un espace des plus res-
treints.
Options d’automatisation : intégra-
tion à des systèmes FMS ou CIM sur
demande.
Fraiseuse Concept MILL 105
Cette machine compacte est équipée
d’un moteur principal réglable en
continu, d’un tambour de 10 outils,
d’un étau pneumatique et d’un pla-
teau diviseur à CN comme 4e axe op-
tionnel. Chariot et éléments porteurs
de la Concept MILL 105 sont en fonte
grise et assurent ainsi un maximum
de précision.
Options d’automatisation : intégra-
tion à des systèmes FMS ou CIM sur
demande.
Points forts
–– Construction industrielle en fonte
grise robuste
–– Tambour de 10 outils à logique de
direction
–– Logement sans jeu de la broche
dans des roulements à billes co-
niques précis, graissés à vie
–– Moteurs principal et d’avance ré-
glables en continu
–– Exécution réaliste de toutes les
opérations importantes de fraisage
–– Commande EMCO EASY CYCLE
intégrée
Fraiseuse Concept MILL 55
Cette fraiseuse compacte est l’idéal
pour les bancs de l’école et a prati-
quement toutes les caractéristiques
d’une machine industrielle : en op-
tion, avec changeur d’outil 8 postes
à bras pivotant et système pick-up,
plateau diviseur à CN comme 4e axe,
arrosage minimal et commande ul-
tramoderne.
Options d’automatisation : intégra-
tion à des systèmes FMS ou CIM sur
demande.
Points forts
–– Construction industrielle en fonte
grise robuste
–– Broche à rotation à droite et à
gauche
–– Moteur principal réglable en
continu
–– Ralliement automatique du point
de référence
–– Capotage intégral de la zone de
travail
–– Commande EMCO EASY CYCLE
intégrée
Points forts
–– Grande vitesse d’entraînement
–– Tourelle porte-outils 20 postes
–– Construction stable et compacte
–– Meilleure visibilité malgré le capo-
tage intégral
–– Possibilité de chargement par grue
–– Servomoteurs sur tous les axes
–– Interfaces USB et Ethernet
Concept MILL 55 sans changeur d‘outils
Sur demande
Concept MILL 55 avec changeur d‘outils
Sur demande
Concept MILL 105
Sur demande
Concept MILL 250
Sur demande