Page 338 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MicroFMS/MultiFMS
336
Informations sur les projets de clients : www.festo-didactic.com
Process global MultiFMS
Niveau coordination
Communication L2
Communication L1
Niveau
commande décentralisé
Niveau de raccordement d’E/S
Bus de terrain/AS-i
Capteurs/Actionneurs
Processus
PC1
PC2
RC
CNC
RC
API
Process partiel
Process partiel Process partiel Process partiel
La commande dans le MultiFMS : décentralisée
Presque toutes les grands systèmes
de production sont dotées dans la
pratique d‘une visualisation de l‘ins-
tallation. Nous proposons en option
pour le MultiFMS une visualisation et
une commande de la ligne d‘assem-
blage sur le base de WinCC ou d‘In-
Touch, suivant les API utilisés dans
l‘installation.
Le calculateur de cellule (PC2) de la
cellule CNC permet d‘entrer plusieurs
ordres de fabrication CNC différents
regroupés en lot. Chaque ordre peut
lancer son propre programme CNC
via DNC. Vous pouvez également
définir si un ordre doit comprendre
tournage ou fraisage ou tournage et
fraisage. Outre la saisie des ordres,
la cellule CNC est visualisée dynami-
quement en 3D. 
PC1 : visualisation et commande du
système MPS
®
PC2 : Saisie des ordres et
visualisation de la cellule CNC
Le niveau contrôle-commande dans le MultiFMS : pour un maximum de confort
Maîtriser aisément même de
grosses installations
Chaque station a sa propre com-
mande, ce qui permet d‘utiliser sépa-
rément chaque station. La synchro-
nisation des stations est assurée au
niveau 1 (L1) par E/S numériques.
En outre et indépendamment du pre-
mier niveau, il est possible d‘instal-
ler un second niveau de communi-
cation (L2) servant à la transmission
de données aux deux ordinateurs de
contrôle-commande. La solution uti-
lisée est ici Profibus ou Ethernet. Le
niveau 2 n‘est pas indispensable au
fonctionnement, mais augmente le
confort et la convivialité.