Page 340 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
338 A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
Transfer Factory
MPS
®
Transfer Factory
Du système de transfert à l’usine évolutive
Flux matière breveté
L’aiguillage passif des porte-pièces
est un développement breveté de
nos ingénieurs. C’est sur ce dévelop-
pement qu’est basée la possibilité,
unique en son genre, d’utiliser sépa-
rément les cellules de la Transfer Fac-
tory ou de les interconnecter :
–– Le porte-pièces peut tourner en
boucle au sein d’une cellule.
–– La mise en service de parties de
l’installation ne pose aucun pro-
blème.
–– Certains sous-process peuvent
être isolés sans modifier le logici
Valeur ajoutée pour la formation
aux API
Le système de production modulaire
MPS
®
se caractérise surtout par ses
interfaces. L’intérêt d’une interface
de conception intelligente est parti-
culièrement net dans les panneaux
de commande de la Transfer Factory.
Ainsi, les panneaux de commande
des différentes cellules peuvent être,
par exemple, équipés de douilles de
sécurité de 4 mm, d’interrupteurs de
simulation et d’un connecteur pour
ordinateur portable. La cellule se
transforme ainsi en API autonome
sur site.
Apprendre des deux côtés
La structure bilatérale des cellules
permet différents scénarios de travail
en groupe :
–– Les élèves peuvent travailler indé-
pendamment des deux côtés sur
un tronçon du convoyeur.
–– Les deux tronçons du convoyeur
d’une cellule peuvent être couplés
à l’aide de l’aiguillage des porte-
pièces pour réaliser un système
complet de convoyage en boucle,
ce qui donne naissance à une cel-
lule complexe pour le travail en
groupe.
Un système modulaire par
excellence
Notre expérience de plusieurs di-
zaines d’années dans la construction
d’usines-écoles modulaires se re-
trouve dans de nombreux détails de
la MPS
®
Transfer Factory. Toutes les
cellules et tous les modules fonction-
nels sont équipés des plus récentes
techniques industrielles. Conception
et équipement témoignent de notre
capacité d’innovation. Résultat :
Chaque MPS
®
Transfer Factory se
reconfigure en quelques minutes –
en fonction des impératifs de forma-
tion – et se transforme ainsi en usine
évolutive.