Page 342 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
340
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
Transfer Factory
MPS
®
Transfer Factory
Le concept en détail
24 mois de garantie Festo Didactic
Cellules à roulettes
Toutes les cellules de la MPS
®
Trans-
fer Factory sont munies de roulettes.
Elles peuvent ainsi se positionner
en toute liberté dans le laboratoire,
sans outils ni chariot élévateur.
Branchement optimal
L’alimentation des cellules s’opère
par l’intermédiaire d’un câble sys-
tème spécial. Modifications du câ-
blage ou du tuyautage ou instal-
lations additionnelles sont ainsi
inutiles en cas de changement de
configuration. Ce qui fait gagner du
temps précieux pour la formation et
évite au laboratoire les gaines d’ali-
mentation et embûches supplémen-
taires.
Commande du process par RFID
Dans la MPS
®
Transfer Factory, c’est
le produit qui se charge de la com-
mande du process. Les pièces et
commandes sont équipées à cet ef-
fet de la technique RFID.
Conception modulaire
de la commande
Les commandes des cellules de la
MPS
®
Transfer Factory sont de
conception modulaire. Tous les com-
posants des commandes sont logés
dans les armoires des cellules :
–– Commandes avec interconnexion
Profibus ou Profinet
–– Composants ProfiSafe
–– Composants d’entraînement, tels
que variateurs de fréquence, com-
mandes à contacteurs ou servo-
contrôleurs
La ligne de production peut s’utiliser
avec ou sans système de contrôle-
commande.
Trame intelligente
La trame des cellules permet de réa-
liser rapidement différents aménage-
ments de la production : chaînes de
production simples en ligne droite,
aiguillages ou dispositions en angle
(90°). Le remplacement de cellules
est l’affaire de quelques minutes.
La ligne de production d’une MPS
®
Transfer Factory est de fait une usine
évolutive.