Page 370 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Automatisation des process et technique de régulation
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stations et MPS
®
PA 200 Systèmes complets
368 www.festo-didactic.com
Station de mélange
Fonction
La station de mélange élabore diffé-
rentes recettes à partir de 3 réser-
voirs. À l‘ouverture du robinet à bois-
seau sphérique à 2 voies considéré,
une pompe refoule le liquide issu
de l‘un des 3 réservoirs dans la cuve
principale, avec régulation du débit.
Une seconde pompe permet d‘ache-
miner le mélange préparé à la station
suivante – ou de le renvoyer dans les
réservoirs.
Mesure, commande et régulation
Dans la station de mélange, les 3
produits de départ sont mélangés à
débit constant suivant une recette
déterminée. Le débit est mesuré par
un capteur électronique à turbine
et est en outre affiché par un débit-
mètre à flotteur. Le signal de sortie
du capteur de débit est converti en
un signal normé à 0 – 10 V. Le com-
parateur intégré d‘origine dans la
station permet de la commander
également en binaire. Le régulateur
règle le débit nécessaire par l‘inter-
médiaire de la pompe à réglage ana-
logique – à l‘aide d‘un simple régu-
lateur tout ou rien ou de différents
régulateurs continus, du type P, PI ou
PID. Des connaissances en régula-
tion peuvent ainsi être dispensées et
illustrées à différents niveaux.
Toujours le bon mélange
L‘éventail des composants de la sta-
tion de mélange offre un large choix
de représentants typiques de la
technique des process. Pompes et
vannes de process, différents cap-
teurs de mesure et modules électro-
niques de conversion des signaux
permettent de trouver toujours le
« bon mélange » pour la formation.
Capteurs
de mesure de niveau sur
les cuves.
Convertisseurs de signaux
conver-
tissant tous les signaux analogiques
de la station en un signal normé à
0 – 10 V.
Robinet à boisseau sphérique à
2 voies
à actionneur rotatif à double
bielle (scotch yoke) SYPAR, grand
voyant et vanne NAMUR directement
bridée.