Page 397 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com 395
Ateliers de formation hybrides
> AFB factory
Station d‘entrée/sortie de marchandises AFB
Les packs de six complets, prêts à
être livrés, sont placés sur l‘une des
deux rampes de sortie de marchan-
dises par le manipulateur pneuma-
tique à 3 axes. Le manipulateur est
équipé d‘une pince linéaire pneuma-
tique pour saisir les packs de six.
Les axes sont des axes linéaires
pneumatiques, qui ont été spécia-
lement conçus pour la technique in-
dustrielle de manipulation et d’as-
semblage.
Les packs de six vides peuvent être
transportés par le biais du convoyeur
de sortie de marchandises.
La station est commandée à l’aide
d’un EduTrainer
®
Universal et les dif-
férents modes de fonctionnement
disponibles peuvent être sélection-
nés sur le pupitre de commande.
Objectifs particuliers de formation
–– Montage, câblage et mise en ser-
vice d‘une station automatisée
–– Emploi d‘unités de manutention
pneumatiques avec pinces
–– Technique de manipulation
–– Commande et surveillance du flux
de matières sur les convoyeurs à
bandes et à rouleaux
Sur demande