Page 73 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Média
> Manuels > Mécatronique/Automatisation de process
71
Mécatronique/Automatisation de process
Livres d‘exercices
Arbeitsbuch
EduKit PA
Projektbaukasten
Prozessautomation
Mit CD-ROM
Festo Didactic
563969 DE
548590 DE
MPS
®
PA
Arbeitsbuch
Projets pour le champ d’apprentis-
sage –
Technique de régulation
Exercices, applications, simulations
Un manuel et livre d’exercices mul-
tidisciplinaire pour les métiers de
l’électricité, du travail des métaux,
de la chimie et de la mécatronique. Il
satisfait aux exigences du nouveau
programme de formation et constitue
une initiation pratique à la technique
de régulation. Le livre d’exercices se
prête à l’étude en autodidacte mais
aussi à une utilisation en cours. Il a
été entièrement remanié, mis à jour
et complété par le thème «Régula-
tion de niveau».
Combinant théorie et simulation,
il facilite en particulier les phases
d’autoformation.
Contenu du CD-ROM :
–– Simulations de régulation
–– Documentation du constructeur
–– Exercices supplémentaires
–– Exemples
Josef Uphaus
2. Edition 2008, 208 pages, reliées,
CD-ROM inclus
DE
556242
543068 DE
Kommunikations-
orientiertes
Handeln bei
Störungen in
Anlagen
Leitfaden für die
Ausbildung
DE
563969
EN
563971
ES
563973
FR
563975
Livres d‘exercices EduKit PA
Manuel avec solutions pour la forma-
tion en technique de régulation/de
process avec l‘EduKit PA.
Ce manuel permet de s‘initier à la
technique de process et en explique
les principes de base. La mesure,
la commande et la régulation ma-
nuelles et automatisées ainsi que les
thèmes comme l‘étude, l‘installation,
la mise en service, le marketing et la
vente y sont développés. Le descrip-
tif des tâches avec toutes les fiches
de travail et informations didactiques
nécessaires ainsi que les solutions
pour le formateur sont là pour vous
aider. Le manuel décrit de façon dé-
taillée les exercices et les conditions
marginales. Les fiches de travail dé-
crivent en détail toutes les étapes
nécessaires, de l‘étude à l‘exécution
en passant par le contrôle du fonc-
tionnement.
Les exercices de mesure, commande
et régulation se rapportent aux tech-
nologies de débit, de niveau de rem-
plissage et de pression.
Le manuel contient un CD-ROM avec
les fiches de travail, les fiches tech-
niques et les solutions.
B. Schellmann, H. Kaufmann
Edition 2009, manuel de 270 pages, avec
CD-ROM, dans un classeur, solutions 160
pages, relié
DE
548590
EN
548591
ES
548592
FR
548593
Livre d‘exercices MPS
®
PA
Livre d‘exercices contenant des solu-
tions pour la formation dans le do-
maine de l‘automatisation des pro-
cess.
Ce livre d‘exercices contient des ta-
bleaux de correspondance objec-
tifs didactiques/exercices, et com-
posants/exercices, des principes de
base sur les techniques de régula-
tion, des exercices accompagnés de
leurs fiches ainsi que des informa-
tions didactiques sur les thèmes de
l‘analyse et la classification d‘ins-
tallations, la mesure, le pilotage et
la régulation et enfin les solutions
à l‘attention des enseignants. Le
livre d‘exercices décrit précisément
la tâche à accomplir ainsi que les
conditions de réalisation. Des fiches
d‘exercice vous aident à tous les ni-
veaux : de la conception à la réalisa-
tion, en passant par le contrôle fonc-
tionnel. Les exercices se réfèrent aux
process de filtrage, de mélange, de
contrôle de la température et de rem-
plissage. Les apprentis acquièrent
ainsi les capacités nécessaires pour
classifier des installations, décrire
des composants et fonctions et
mettre en service des installations.
Le livre d‘exercices contient un CD-
ROM sur lequel figurent les fiches
d‘exercices et les solutions.
J. Helmich, H. Kaufmann, Édition 2007,
Livre d‘exercices 270 pages, avec CD-ROM,
dans classeur, Solutions 160 pages, relié
DE
543068
Communication en cas de
pannes d’installations
La maintenance et l’entretien sont
extrêmement importants pour la pro-
duction, en particulier pour la ges-
tion des pannes.
Ce guide doit permettre aux élèves
de réduire les temps d’arrêt. La
détection de causes possibles de
panne, le diagnostic et la résolution
des pannes exigent des connais-
sances techniques, mais également
la capacité de communiquer avec
d’autres personnes. La documenta-
tion tournée vers la pratique prend
l’exemple d’un remplisseur de bois-
sons de taille moyenne. Des scéna-
rios d’apprentissage présentent des
situations proches de la réalité en
partant de pannes simples pour arri-
ver à des pannes interconnectées.
Avec CD-ROM contenant des présen-
tations sur les thèmes de la commu-
nication et de la recherche d’erreurs,
des schémas électriques et fonction-
nels sur les stations MPS
®
de distri-
bution et de tri, et le guide.
Walter E. Theuerkauf, Sarah Funke,
Gabriele Graube
Edition 2006, 144 pages en classeur,
CD-ROM inclus