73
Technique CNC/Accessoires complémentaires
Média
> Manuels > Technique CNC/Accessoires complémentaires
www.festo-didactic.com
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Makro-Schritt
Aktion / Action
Anfangsschritt
Zwangssteuernde Aktion / Forcing action
Positionierhilfe zum
Anordnen mehrerer Aktionen
Transition und
Verbindungen
Pfeil für
Rückführung
Einschließender
Schritt
Parallele Linie für Parallelverzweigung
M
www.festo-didactic.com / www.grafcet.de
Ergänzung für
kontinuierlich wirkende Aktion
GRAFCET
DIN EN 60848
Best.-Nr.: / Order No.:
562474
(Ergänzung und Positionierhilfe)
Initial step
Transition
and links
Loop back
arrow
Schritt
Ergänzungen für
speichernde Aktion
Supplements for
stored action
Parallel cable for parallel branching
Supplement for
continuous action
(extension and positioning aid)
Positioning aid for
configuring several actions
Step
Enclosing step
Macro-step
Manuel des solutions aux exercices
du manuel de cours de CNC
DE
540693
DE
540692
N‘oubliez pas de commander :
Manuel CNC
Notions de base concernant les
machines-outils à commande numé-
rique (CNC). Programmation selon
ISO et SINUMERIK 840D.
Pneumatique/Hydraulique
162340
Electrotechnique
162341
Symboles magnétiques
Réalisation pas à pas de schémas de
circuit sur un tableau magnétique.
Les raccordements et désignations
y sont tracés à la craie. Les jeux de
symboles sont rangés dans un Sys-
tainer.
Circuit d’automatisation
90021
Organigramme
90022
Trace-symboles
Trace-symboles pour la technique de
commande. Pour concevoir rapide-
ment des organigrammes.
Les trace-symboles permettent de
représenter tous les symboles élec-
triques (DIN 40713), électroniques
(DIN 40719), pneumatiques, hydrau-
liques (DIN/ISO 1219) et logiques
(DIN 40700).
DE/EN
562474
ES/FR
562481
Normographe GRAFCET
Outil pour la création simple d’un
diagramme GRAFCET selon DIN EN
60848. Tous les éléments essentiels,
tels que les étapes, les actions et les
transitions, sont présents. Des aides
au positionnement facilitent l’aligne-
ment et garantissent le respect des
distances appropriées. En plastique
souple semi-transparent, ce normo-
graphe est disponible dans deux lan-
gues avec une règle.