Page 78 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels
24 mois de garantie Festo Didactic
Les meubles de laboratoire universels
Learnline et Learntop
Les systèmes de postes de travail
modulaires pour la formation profes-
sionnelle et continue. Avec de nom-
breux détails pratiques qui facilitent
l‘enseignement et l‘apprentissage.
Avec
Learnline
, vous avez opté pour
un système de rangement homogène
que vous pouvez utiliser sans trans-
formation pour les cours de pneu-
matique, d‘hydraulique ou d‘élec-
tronique. La forme et la fonction
constituent une unité qui se retrouve
dans chaque détail pratique. Learn-
line est constitué d‘unités de base
mobiles ou fixes avec goulotte de
câblage, bac à huile, de diverses uni-
tés assemblées et d‘éléments d‘ex-
tension, de caissons fixes et mobiles
et de systèmes de rangement spé-
ciaux, d‘équipements et d‘une large
gamme d‘accessoires. Le système de
postes de travail modulaire Learnline
offre une grande variété de confi-
gurations et de possibilités d‘équi-
pement. Dans plus de 50 pays, des
conseillers compétents se tiennent
à votre disposition pour vous sou-
mettre une offre personnalisée.
Learntop
Le support de table économique
pour un accès en douceur au monde
des ensembles de formation de
Festo Didactic.
La qualité Festo
En termes de qualité, nous n‘accep-
tons aucun compromis. Finition et
fonctionnalité sont au niveau opti-
mal. La construction résistant aux
déformations et le revêtement de
grande qualité du plan de travail
et du cadre assurent une durée de
vie extrêmement longue malgré les
lourdes charges. Learnline résiste
aussi bien aux travaux d‘apprentis-
sage quotidiens qu‘aux vibrations
engendrées par la régulation de po-
sition hydraulique. Learnline absorbe
sans problème les efforts méca-
niques importants développés p. ex.
par les montages de régulation hy-
draulique, de pneumatique propor-
tionnelle ou de robotique.
Polyvalence et flexibilité
Un simple coup d‘oeil sur la structure
de base révèle que Learnline repond
aux exigences les plus diverses. Car
avec peu de composants, étudiés
dans les moindres détails, il per-
met d‘obtenir des résultats conçus
pour répondre aux besoins des per-
sonnes, à l‘espace disponible et aux
défis techniques. La colonne pro-
filée fonctionnelle fournit la clé de
la structure modulaire. En tant que
point central de raccordement, elle
offre d‘innombrables possibilités
pour les configurations requises.
Tous les éléments peuvent être dis-
posés librement et fixés solidement
dans la rainure de la plaque profilée
au moyen d‘un écrou rectangualire
ou du système de fixation breveté
Quick-Fix
®
, sans effort ni outil.
Un seul système de fixation pour
toutes les technologies et tous les
domaines d‘application.
76