Page 97 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
PowerLab
Logiciel de gestion des équipements
www.festo-didactic.com
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire pour l’électrotechnique > PowerLab
PowerLab est le logiciel basé Web
dédié à la gestion des équipements
de laboratoires d'électricité. Il met
à disposition de puissantes fonc-
tions permettant de télécommander
les alimentations et de représenter
l'évolution des valeurs mesurées.
Les événements tel que le franchis-
sement d'une valeur maximale sont
affichés sous forme d'alarmes.
L'utilisation de PowerLab sur le PC
du formateur ne nécessite pas de lo-
giciel particulier, il suffit d'utiliser un
HTML5-capable navigateur.
Principales fonctions :
Courbes de mesure
L’évolution de la tension et du cou-
rant peut être visualisée dynamique-
ment par des courbes de mesure. Ce-
ci permet d’illustrer graphiquement
sur le PC, sans autre moyen, la fonc-
tion qui lie tension et courant.
Fonction de traçage
Les événements ou valeurs conti-
nues peuvent être enregistrés et ar-
chivés dans un fichier. La nature des
événements et des valeurs à enre-
gistrer de même que la fréquence
d’échantillonnage sont définies par
l’utilisateur sur la page de configu-
ration.
Commande par fenêtres
PowerLab peut accéder à tout mo-
ment en lecture aux alimentations et
afficher les valeurs momentanées et
les valeurs limites. Le mode Fenêtres
permet de modifier les valeurs li-
mites mais aussi les valeurs paramé-
trées à partir du PC du formateur.
Pilotage de l’expérience
Des courbes de tension peuvent être
enregistrées dans une table de va-
leurs paramétrables puis être exé-
cutées. En relation avec la fonction
«Courbes de mesure», l’écran affiche
des courbes caractéristiques (d’un
moteur à courant continu, le courant
en fonction de la tension p. ex.).
Gestion de l’espace
Représentation graphique claire de
l’agencement des équipements dans
le laboratoire. Cette vue affiche les
alarmes sous forme comprimée sur
la table de laboratoire concernée.
Profils
Plusieurs fichiers de profil peuvent
être affectés à chaque laboratoire.
Un profil permet de paramétrer d’un
seul clic de souris tous les équipe-
ments du laboratoire en fonction
d’une situation données (1ère an-
née, 2e année, 3e années de forma-
tion).
Communication
La communication entre les équi-
pements s’effectue par défaut via
Ethernet. Il est ainsi possible d’utili-
ser l’infrastructure existante du labo-
ratoire. Chaque équipement possède
une adresse IP particulière à définir
avec l’administrateur du réseau.
Pas un laboratoire électrique ne res-
semble à l’autre. Nous nous tenons
à votre disposition pour définir avec
vous les aménagements spécifiques
requis et répondre à vos souhaits en
matière d’attribution d’adresses, de
protection par mot de passe et de
droits d’accès.
PowerLab Server
Référence
C05501
Driver (pour chaque type d’appareil)
Référence
C05500
95