| Editorial | 4 |
| Inhalt | 6 |
| Impulse für mehr Produktivität | 8 |
| Bionik | 12 |
| Pneumatische und elektrische Antriebe | 14 |
| Normzylinder DSBC nach ISO 15552 | 16 |
| Normzylinder mit Zugstangen DSBG nach ISO 15552 | 16 |
| Normzylinder DDPC nach ISO 15552 | 16 |
| Kolbenstangenlose Antriebe DGC, Kompaktantrieb DGC-K | 17 |
| Kolbenstangenlose Antriebe DGC, Schwerlastführung DGC-HD | 17 |
| Kolbenstangenlose Antriebe DGC/DGCI mit Feststelleinheit/1HPN | 17 |
| Parallelgreifer DHPS | 18 |
| 3-Punktgreifer DHDS | 18 |
| Radialgreifer DHRS, Winkelgreifer DHWS | 18 |
| Schwenkmodule DSM | 19 |
| Kolbenschwenkantrieb DRRD | 19 |
| Zwischenpositionsmodul DADM-EP für Minischlitten DGSL | 19 |
| Elektrozylinder ESBF | 24 |
| Elektrozylinder DNCE | 24 |
| Elektrozylinder EPCO | 24 |
| Motorcontroller CMMO-ST | 25 |
| Motorcontroller CMMP-AS..M3 | 25 |
| Sicherheitssystem CMGA | 25 |
| Zahnriemen- und Spindelachsen EGC-HD | 26 |
| Zahnriemen- und Spindelachsen EGC, Mess- und Klemmeinheiten | 26 |
| Elektrische Zahnriemenachse mit Rollenführung ELGA-TB-RF | 26 |
| Ventile und Ventilinseln | 28 |
| Elektrisches Terminal CPX, Erweiterungen Schaltschrank | 30 |
| Elektrisches Terminal CPX, CPX-CTEL als Master für CTEL Installationssystem | 30 |
| Ventilinseln VTSA/VTSA-F, Erweiterungen Ventile | 30 |
| Funktionsintegration Sicherheitstechnik für ISO-Ventile VSVA/Ventilinsel VTSA | 31 |
| Ventilinseln MPA-S/MPA-F/MPA-L, Erweiterungen Ventile | 31 |
| Proportional-Druckregelventil VPPM | 31 |
| Installationssystem CTEL | 32 |
| Feldbusknoten CTEU | 32 |
| Ventilinsel MPA-L | 32 |
| Ventile VUVG | 33 |
| Ventilinsel VTUG plug-in | 33 |
| Manuell/mechanisch betätigte Ventile VMEM/VHEM | 33 |
| Druckluftaufbereitung, Vakuum und Verbindungstechnik | 36 |
| Sicherheitsventile MS6/MS9 mit Performance Level c | 38 |
| Sicherheitsventil MS6-SV-E mit AS-Interface Safety at Work | 38 |
| Wasserabscheider MS9-/MS12-LWS | 38 |
| Wartungsgeräte DB-MINI, manuelles Einschaltventil HE und Verteiler FRZ | 39 |
| Drossel-Rückschlagventil VFOF | 39 |
| Schnellentlüftungsventil VBQF | 39 |
| Drossel-Rückschlagventil GRLSA mit Skala | 40 |
| Handschiebeventil VBOH | 40 |
| Vakuumsauggreifer OGGB | 40 |
| Elektronische Systeme | 42 |
| Prozessautomatisierung und Fluidtechnik | 48 |
| Proportional-Medienventil VZQA | 50 |
| Schrägsitzventil VZXF | 50 |
| Kugelhahnantriebseinheiten mit 2/3-Wege-Kugelhähne VZBA | 50 |
| Servogesteuertes Magnetventil VZWP | 51 |
| Zwangsgesteuertes Magnetventil VZWF | 51 |
| Direktgesteuertes Magnetventil VZWD | 51 |
| Pulsventil VZWE | 52 |
| NAMUR-Remote I/O Terminal CPX-P | 52 |
| Geregelter Linearantrieb DFPI | 52 |