Página 6 - Al fin, menos. El futuro de los cilindros normalizados.

Versión de HTML Básico

Menos formación de ruido:
En el silencio está la fuerza. 2ª parte:
Donde no hay vibraciones, tampoco
hay oscilaciones. Entorno de trabajo
tranquilo para operarios y máquinas.
Menos tiempo de ajuste:
Despídase del destornillador. Menos
significa que el tiempo de ajuste
desaparece, puesto que los cilindros
normalizados con amortiguación
PPS son autorregulables.
Menos fallos:
Ajustes siempre correctos y sin
ayuda de nadie. Así protege la
amorti­guación PPS de fallos de
ajuste y reduce las cuotas de fallo,
p. ej., con masas variables.
Menos variantes de cilindros
normalizados para más aplica­ciones:
Alivio garantizado en la compra.
Los cilindros normalizados con
amorti­guación PPS tienen una
gama de po­tencia mucho mayor.
Menos fallos:
Ajustes siempre correctos y sin
ayuda de nadie. Así protege la
amortiguación PPS de fallos de
ajuste y reduce las cuotas de fallo,
p. ej., con masas variables.
Menos trabajo de planificación:
Actuar sin más: varios cilindros en mar-
cha es una pesadilla. Cilindro normali-
zado con amortiguación PPS simplifica
la tarea y mejora el funcionamiento.
Simplemente instala y olvídate.
Menos vibraciones:
En el silencio está la fuerza. 1ª parte:
Cuanto más perfeccionado sea el
ajuste, menos vibraciones habrá en
el cilindro y no serán transmitidas
a la máquina.
Vibración
Menos tiempo necesario:
Ahorre tiempo y dinero en el ajuste.
La cuenta es sencilla: número de
cilindros x 5 minutos = tiempo ahorrado.
Menos trabajos de limpieza:
No hay lugar para el polvo y la
suciedad, pues un cilindro norma-
lizado con amotiguación PPS fun-
ciona sin tornillo regulador.
Menos manipulación:
Si no hay tornillos, no hay desajustes.
Los cilindros normalizados PPS son
autorregulables.
Menos costes de almacenamiento:
Menos es más será el lema de su depar­
tamento de control de gestión, puesto
que con los cilindros normalizados
con amortiguación PPS se necesitan
mucho menos variantes para abarcar
el mismo rango de aplicaciones.
Masa reducida:
Hasta un 300% más de absorción de
energía con el cilindro compacto ADN-
PPS: más pequeño, pero sensacional.
Masa
Planificación
Errores
Tiempo
Riesgo
Costes de
almacenamiento
KG
Finalmente, menos en los cilindros
normalizados con amortiguación PPS.
142060 es 2012/04
Ruido
Ajustes
Limpieza
Variantes
Desgaste