This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »60° 90° 120° 150°
Il tutto è più della somma delle sue parti.
La sede di Festo a Esslingen – punto centrale di una fitta rete in massima collaborazione per il massimo successo.
Dietro a ciò risiede la filosofia dei servizi strategici. Derivati dall' analisi delle catene di valore aggiunto e dalle interfacce delle competenze principali. In breve: Customer Connectors!
Con un obiettivo: il costante successo.
Le tout est plus que la somme des parties.
La maison-mère Festo à Esslingen – le point de départ d'un réseau international pour un partenariat et une réussite maximale.
C'est là que se tient la philosophie des services stratégiques. Née de l'analyse de votre chaîne de valeur et des interfaces entre vos différentes compétences de base. En résumé : Le partenariat !
Avec un seul objectif : la réussite durable.
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
Festo Headquarters in Esslingen – Mittelpunkt eines weltumspannen-den Netzwerkes für maximale Partner-schaft mit maximalem Erfolg.
Dahinter steht die Philosophie der strategischen Services. Entstanden aus der Analyse Ihrer Wertschöp-fungskette und den Schnittstellen der Kernkompetenzen. Kurz: Customer Connectoren!
Mit einem Ziel: nachhaltiger Erfolg.
This is a SEO version of Festo_Schweiz_Leistungsbroschüre. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »