Highlights 2025 Festo 100 Jahre 8 – 9 Innovation findet immer einen Weg Inmitten der majestätischen Kulisse der Anden, wo die Luft dünn ist und die Herausforderungen groß sind, fährt ein LKW mit einem Anhänger – der legendäre Expotainer M1 von Festo. 1974 als mobile Messe entwickelt, ausgestattet mit 16 statischen und dynamischen Displays, Klimaanlage, Kaffeemaschine und aktuellen Produktneuheiten an Bord hatte seine Erfolgsreise begonnen. Und im Gepäck der Fahrer immer auch ein Stück Abenteuerlust und Einfallsreichtum. So wie in den 1980er-Jahren während einer Kundentour in Südamerika: Die einzige Route von Argentinien nach Chile führt über einen 4.000 Meter hohen Pass. Nach erfolgreicher Überquerung erwartet den Fahrer ein Tunnel, der nur für Fahrzeuge bis 3,80 Meter Höhe zugelassen ist. Doch der Expotainer misst 3,95 Meter. Ein Umfahren würde 3.000 Kilometer mehr und zwei bis drei Wochen Zeitverlust bedeuten. Was tun? Der Fahrer, ausgestattet mit einem der ersten Lkws mit Luftfederung, hat eine Idee: Er lädt die Anhänger ab, entleert das System, befördert die Container einzeln durch den Tunnel, füllt Luft wieder auf und fährt weiter. So wurden viele Expotainertouren zu besonderen Geschichten, die nicht nur das Leistungsspektrum von Festo, sondern auch die Leidenschaft und besondere Einsatzbereitschaft der Festo Mitarbeitenden zeigten. Und das bis heute – ob mit dem modernen Expotainer M18 oder bei den unterschiedlichsten Fachmessen in aller Welt.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0