Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_DE

Erneuerbare Energien eLearning Kurse Dieser eLearning Kurs führt in das Thema Nachhaltigkeit ein, gibt einen Überblick zu den unterschiedlichen Dimensionen und Facetten von nachhaltiger Entwicklung und zeigt auf, mit welchen Maßnahmen Nachhaltigkeit in der Industrie und im Privatalltag gefördert werden kann. Nachhaltigkeit − was steckt dahinter? Sprache: EN, DE Lernzeit: 1 Stunde Dieser Kurs gibt einen Überblick über die verschiedenen Energiequellen, wobei der Schwerpunkt auf erneuerbaren Energiequellen und deren Nutzung liegt. Erneuerbare Energien Sprache: EN, DE, ES, FR, FI Lernzeit: 4 Stunden Erneuerbare Energien eLab Kurse Behandelt die Erzeugung von elektrischer Energie aus Windkraft mit dem Schwerpunkt auf Betrieb, Fehlersuche und Wartung der EDS-Gondel. Wichtig: Diese Version des Kurses ist für Kunden konzipiert, welche die EDS-Gondel, Teilenummer 791119 (46122-1X), besitzen. EDS Gondel – Betrieb und Wartung Sprache: EN Lernzeit: 18 Stunden Behandelt die Erzeugung von elektrischer Energie aus Windkraft mit Schwerpunkt auf Betrieb, Fehlersuche und Wartung des Lernsystems "Gondel-Windturbine". Wichtig: Diese Version des Kurses ist für Kunden konzipiert, die das Lernsystem "Gondel-Windturbine", Teil Nr. 610873 oder 610874, besitzen Gondel – Betrieb und Wartung Sprache: EN Lernzeit: 19 Stunden Add-on zum Kurs „Gondel – Betrieb und Wartung“. Der Schwerpunkt liegt auf dem optionalen Stromerzeugungs- modul, das die Rückspeisung von Strom in das lokale Stromnetz ermöglicht. Netzgekoppelte Gondel Sprache: EN Lernzeit: 2 Stunden Behandelt die Grundlagen elektrischer Systeme zur Blattverstellung. Die Lernenden führen Fehlerbehebungsmaßnahmen an einer Nabe mit elektrischer Blattverstellung durch. Sie entwickeln dadurch wichtige Fähigkeiten für Tätigkeiten in der Windenergiebranche. Naben mit elektrischer Blattverstellung Sprache: EN Lernzeit: 13 Stunden Behandelt die Grundlagen hydraulischer Systeme zur Blattverstellung. Die Lernenden führen Fehlerbehebungsmaßnahmen an einer Nabe mit hydraulischer Blattverstellung durch. Sie entwickeln dadurch wichtige Fertigkeiten für Tätigkeiten in der Windenergiebranche. Naben mit hydraulischer Blattverstellung Sprache: EN Lernzeit: 15 Stunden 136 Festo Didactic 137 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0