Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_DE

Prozessautomation eLab Kurse Behandelt die grundlegenden Prinzipien der Druck-, Durchfluss- und Füllstandsmessung. Messung – Druck, Durchfluss und Füllstand Sprache: EN Lernzeit: 9 Stunden Behandelt die grundlegenden Prinzipien der Prozesskontrolle im Zusammenhang mit der Druck-, Durchfluss- und Füllstandsregelung. Prozesssteuerung – Druck, Durchfluss und Füllstand Sprache: EN Lernzeit: 6 Stunden Behandelt fortgeschrittene Prinzipien der Prozesskontrolle. Prozesssteuerung für Fortgeschrittene Sprache: EN Lernzeit: 5 Stunden Befasst sich mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control mit dem Betrieb von Kesseln. Kesselsteuerung Sprache: EN Lernzeit: 3 Stunden Behandelt die grundlegenden Prinzipien der Temperaturmessung. Messung – Temperatur Sprache: EN Lernzeit: 4 Stunden Prozessautomation eLab Kurse Behandelt die grundlegenden Prinzipien von Prozesssteuerung im Zusammenhang mit Temperaturkontrolle. Prozesssteuerung – Temperatur Sprache: EN Lernzeit: 6 Stunden Behandelt den Betrieb von magnetisch-induktiven Durchflussmessern mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Elektromagnetische Durchflussmessgeräte Sprache: EN Lernzeit: 3 Stunden Behandelt den Betrieb von Coriolis-Durchflusstransmittern mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Coriolis Durchflusstransmitter Sprache: EN Lernzeit: 2 Stunden Behandelt den Betrieb von Ultraschall-Durchflussmessgeräten mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control Training System. Ultraschall-Durchflusstransmitter Sprache: EN Lernzeit: 2 Stunden Behandelt den Betrieb von Ultraschall-Füllstandstransmittern mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Ultraschall-Füllstandstransmitter Sprache: EN Lernzeit: 3 Stunden 146 Festo Didactic 147 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0