Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_DE

Prozessautomation eLab Kurse Behandelt den Betrieb von Radar-Füllstandmessgeräten mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control, unter Verwendung der Endress+Hauser Messgeräte FMR51 und FMP50. Radar-Füllstandmessgeräte (Endress+Hauser FMR51 und FMP50) Sprache: EN Lernzeit: 4 Stunden Behandelt den Betrieb von Radar-Füllstandmessgeräten mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control, unter Verwendung der Endress+Hauser Messgeräte FMR240 und FMP40. Radar-Füllstandmessgeräte (Endress+Hauser FMR240 und FMP40) Sprache: EN Lernzeit: 3 Stunden Behandelt den Betrieb von Wirbeldurchflussmessgeräten mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Wirbel-Durchflusstransmitter Sprache: EN Lernzeit: 2 Stunden Behandelt den Betrieb von kapazitiven Füllstandstransmittern mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Kapazitive Füllstandstransmitter Sprache: EN Lernzeit: 2 Stunden Behandelt die Funktionsprinzipien von Wärmetauschern und komplexe Prinzipien der Temperaturmessung. Wärmetauscher und erweiterte Temperaturmessung Sprache: EN Lernzeit: 6 Stunden Prozessautomation eLab Kurse Behandelt den Betrieb von Schaufelrad-Durchflusstransmittern mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Schaufelrad-Durchflusstransmitter Sprache: EN Lernzeit: 2 Stunden Behandelt die Funktionsweise von Druck- und Füllstandsschaltern mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Druck- und Füllstandsschalter Sprache: EN Lernzeit: 4 Stunden Behandelt die grundlegenden Prinzipien der Temperaturregelung von Prozessen und Wärmetauschern. Temperaturprozesse und Wärmetauscher Sprache: EN Lernzeit: 16 Stunden Behandelt die Funktionsweise von zwei elementaren Durchflusselementen, Blenden und Staurohren mit Hilfe des Lernsystems Instrumentation and Process Control. Elementare Durchflusskomponenten Sprache: EN Lernzeit: 3 Stunden Behandelt die Grundprinzipien der Dreiphasentrennung in der Ölindustrie. Dies wird durch Präsentationen und praktische Übungen mit dem Dreiphasen-Abscheider-Lernsystem erreicht. Dreiphasen-Abscheider – Grundsteuerung Sprache: EN Lernzeit: 10 Stunden 148 Festo Didactic 149 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0