Elektrische Energietechnik eLab Kurse Bildet die Grundlage für weiterführendes Lernen im Bereich industrielle Steuerung. Grundlegende Motorsteuerungen - Serie 8036 als Ergänzung zu EMS Sprache: EN Lernzeit: 18 Stunden Vermittelt Wissen über die Grundkonzepte von dreiphasigen Transformatorbanken: ihre Eigenschaften, Anschluss ihrer Wicklungen und ihre häufigsten Konfigurationsarten. Dreiphasige Transformatorenbänke Sprache: EN, DE Lernzeit: 4 Stunden Umfasst die Erzeugung von Wechselstrom aus Gleichstrom, der aus erneuerbaren Ressourcen (z. B. Wind, Sonnenlicht, Regen usw.) erzeugt wird oder in Batterien gespeichert ist. Energieerzeugung im privaten Haushalt Sprache: EN Lernzeit: 10 Stunden Vermittelt die grundlegenden Konzepte der Leistungsfaktorkorrektur, sowohl in elektrischen Umspannwerken als auch in großen industriellen Anwendungen. Leistungsfaktorkorrektur Sprache: EN Lernzeit: 3 Stunden Behandelt Betrieb und Eigenschaften der beiden folgenden Einphasen-Asynchronmotoren: Asynchronmotor mit Kondensatoranlauf und Asynchronmotor mit geteilter Phase. Einphasige Asynchronmotoren Sprache: EN, FR Lernzeit: 2 Stunden Elektrische Energietechnik eLab Kurse Vermittelt die grundlegenden Konzepte von dreiphasigen PWM-Gleichrichtern/Wechselrichtern. Dreiphasen-PWM-Gleichrichter/Umrichter Sprache: EN Lernzeit: 4 Stunden Befasst sich mit dem Betrieb von Gleichstrommotorantrieben. Gleichstrommotorsteuerungen Sprache: EN, FR Lernzeit: 5 Stunden Führt die Lernenden in die Funktionsweise von dreiphasigen, frequenzvariablen Induktionsmotorantrieben ein. Drehstrom-Asynchronmaschinen mit Schleifringläufer Sprache: EN Lernzeit: 3 Stunden Behandelt die Installation, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Programmierung von automatischen Leistungsfaktorkorrektursystemen (APFC). Automatische Leistungsfaktorkorrektursysteme Sprache: EN Lernzeit: 10 Stunden Behandelt die grundlegenden Konzepte der Diesel-Stromerzeugung. Stromerzeugung mit Dieselmotoren Sprache: EN Lernzeit: 12 Stunden 84 Festo Didactic 85 → lx.festo.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0