Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_DE

Elektrische Energietechnik eLab Kurse Bildet die Grundlage für weiterführendes Lernen im Bereich industrielle Steuerung. Grundlegende Motorsteuerungen – Serie 8036 Sprache: EN Lernzeit: 18 Stunden Vermittelt Kenntnisse zur Steuerung elektrischer Motoren mit Hilfe von elektrischen Antrieben. Dieser Kurs ist als eigenständige Lerneinheit konzipiert. Motorantriebe - Serie 8036 Sprache: EN Lernzeit: 8 Stunden Vermittelt Kenntnisse zur Steuerung elektrischer Motoren mit Hilfe von elektrischen Antrieben. Dieser Kurs ist als eigenständige Lerneinheit konzipiert. Motorantriebe - Stand-Alone Sprache: EN Lernzeit: 8 Stunden Vermittelt Kenntnisse zur Steuerung elektrischer Motoren mit Hilfe von elektrischen Antrieben. Dieser Kurs bildet eine Ergänzung zum Elektromechanischen System (EMS). Motorantriebe - Serie 8036 als Ergänzung zu EMS Sprache: EN Lernzeit: 7 Stunden Vermittelt die notwendigen Kenntnisse zur Realisierung von Motorsteuerungen mit Hilfe einer SPS. Dieser Kurs wird mit der speicherprogrammierbaren Steuerung, Variante 3128 (EASY 512-DC-R von Moeller) absolviert. Speicherprogrammierbare Steuerung - Serie 8036 Sprache: EN Lernzeit: 7 Stunden Elektrische Energietechnik eLab Kurse Behandelt den Aufbau und die Funktionsweise der gebräuchlichsten Sensor-Arten im Bereich der industriellen Steuerung. Sensoren - Serie 8036 Sprache: EN Lernzeit: 5 Stunden Einführung in Methoden zur Verbesserung der Kompetenz bei der Fehlersuche in industriellen Steuerkreisen. Fehlersuche bei industriellen Steuerungen Sprache: EN Lernzeit: 4 Stunden Behandelt mithilfe des TP 1012 die Grundlagen der Digitaltechnik. Grundlagen Digitaltechnik Sprache: EN, DE Lernzeit: 7 Stunden Behandelt mithilfe des TP 1013 die Grundlagen der Regelungstechnik. Grundlagen der Regelungstechnik Sprache: EN, DE Lernzeit: 4 Stunden Behandelt die Grundlagen der Optoelektronik mit dem TP 1023. Grundlagen der Optoelektronik Sprache: EN, DE Lernzeit: 9 Stunden 90 Festo Didactic 91 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0