Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_ES

Profesiones industriales Cursos eLearning Módulo 1 de la serie del programa de aprendizaje Especificaciones del producto geométricas ISO (ISO/GPS) – Tamaño, forma y ubicación. Familiarícese con los principios fundamentales del sistema ISO/GPS, incluidas sus aplicaciones industriales. Este programa de aprendizaje ha sido desarrollado conjuntamente por Festo Didactic SE y Mahr GmbH. Fundamentos de las especificaciones del producto geométricas ISO Idioma: EN, DE Tiempo de aprendizaje: 45 minutos Módulo 2 de la serie del programa de aprendizaje Especificaciones del producto geométricas ISO (ISO/GPS) – Tamaño, forma y ubicación. Familiarícese con los tamaños según la norma ISO 14405 y los modificadores de especificación que los describen de forma unívoca. Este programa de aprendizaje ha sido desarrollado conjuntamente por Festo Didactic SE y Mahr GmbH. Tolerancia dimensional según ISO 14405 Idioma: EN, DE Tiempo de aprendizaje: 1 hora Módulo 3 de la serie del programa de aprendizaje Especificaciones del producto geométricas ISO (ISO/GPS) – Tamaño, forma y ubicación. Familiarícese sobre la especificación y verificación de las desviaciones de forma según la norma ISO 1101. Este programa de aprendizaje ha sido desarrollado conjuntamente por Festo Didactic SE y Mahr GmbH. Tolerancias de forma según ISO 1101 Idioma: EN, DE Tiempo de aprendizaje: 2 horas Módulo 4 de la serie del programa de aprendizaje Especificaciones del producto geométricas ISO (ISO/GPS) – Tamaño, forma y ubicación. Familiarícese con los puntos de referencia y todas las tolerancias que incluyen los puntos de referencia. Este programa de aprendizaje ha sido desarrollado conjuntamente por Festo Didactic SE y Mahr GmbH. Puntos de referencia, orientación, localización y fallas Idioma: EN, DE Tiempo de aprendizaje: 2 horas Módulo 5 de la serie del programa de aprendizaje Especificaciones del producto geométricas ISO (ISO/GPS) – Tamaño, forma y ubicación. Familiarícese con los casos en los que no es razonable utilizar el principio de independencia. Este programa de aprendizaje ha sido desarrollado conjuntamente por Festo Didactic SE y Mahr GmbH. Condiciones del material según ISO 2692 Idioma: EN, DE Tiempo de aprendizaje: 1 hora 104 Festo Didactic

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0