Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_ES

Tecnología de la energía eléctrica Cursos eLab Proporciona una base para estudios posteriores en la rama de conocimiento del control industrial. Controles básicos de motores – Complemento de la serie 8036 para EMS Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 18 horas Permite aprender los conceptos básicos de los bancos trifásicos de transformadores: sus características, cómo se conectan sus devanados y sus tipos de configuración más comunes. Bancos trifásicos de transformadores Idioma: EN, DE Tiempo de aprendizaje: 4 horas Abarca la producción de AC a partir de DC generada mediante recursos naturales renovables (por ejemplo, el viento, la luz solar, la lluvia, etc.) o almacenada en baterías. Producción de energía en el hogar Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 10 horas Permite aprender los conceptos básicos de la corrección del factor de potencia, tanto en subestaciones eléctricas como en grandes aplicaciones industriales. Corrección del factor de potencia Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 3 horas Abarca el funcionamiento y las características de los dos tipos siguientes de motor de inducción monofásico: motor de inducción de arranque por condensador y motor de inducción de fase dividida. Motores de inducción monofásicos Idioma: EN, FR Tiempo de aprendizaje: 2 horas 84 Festo Didactic

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0