Tecnología de la energía eléctrica Cursos eLab Proporciona una base para estudios posteriores en la rama de conocimiento del control industrial. Controles básicos de motores – Serie 8036 Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 18 horas Proporciona los conocimientos necesarios para realizar controles del motor con la ayuda de accionamientos de motor. Este curso está pensado como una solución autónoma. Accionamientos de motor – Serie 8036 Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 8 horas Proporciona los conocimientos necesarios para realizar controles del motor con la ayuda de accionamientos de motor. Este curso está pensado como una solución autónoma. Accionamientos de motor – Autónomos Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 8 horas Proporciona los conocimientos necesarios para realizar controles del motor con la ayuda de accionamientos de motor. Este curso está pensado como complemento del Sistema Electromecánico (EMS). Accionamientos de motor – Complemento de la serie 8036 para EMS Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 7 horas Proporciona los conocimientos necesarios para realizar controles del motor con la ayuda de un PLC. Este curso está diseñado para ser realizado con el control lógico programable, variante 3128 (EASY 512-DC-R de Moeller). Controlador lógico programable – Serie 8036 Idioma: EN Tiempo de aprendizaje: 7 horas 90 Festo Didactic
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0