Métiers techniques dans l'industrie Cours eLab Couvre des principes supplémentaires de transmission par chaîne, après ceux couverts dans Entraînements par chaîne 1 – Ancienne version. Cette ancienne version du cours est destinée aux utilisateurs du système de formation à la mécanique, version 46101. Entraînements par chaîne 2 – Ancienne version Langue : EN Temps d'apprentissage : 2 heures Couvre les principes supplémentaires des entraînements par engrenages, après ceux couverts dans Entraînements par engrenages 1. Cette ancienne version du cours est destinée aux utilisateurs du système de formation à la mécanique, version 46101. Entraînements par engrenages 2 – Ancienne version Langue : EN Temps d'apprentissage : 2 heures Couvre la conception et le fonctionnement des types de roulements. les plus courants. Cette ancienne version du cours est destinée aux utilisateurs du système de formation à la mécanique, version 46101. Roulements – Ancienne version Langue : EN Temps d'apprentissage : 2 heures Couvre la conception et le fonctionnement des types de joints d'étanchéité les plus courants. Cette ancienne version du cours est destinée aux utilisateurs du système de formation à la mécanique, version 46101. Joints d'étanchéité et garnitures – Ancienne version Langue : EN Temps d'apprentissage : 1 heure Couvre la conception et le fonctionnement des types d'alignements et d'accouplements les plus courants. Cette ancienne version du cours est destinée aux utilisateurs du système de formation à la mécanique, version 46101. Alignement d'arbres et accouplements – Ancienne version Langue : EN Temps d'apprentissage : 6 heures 113 → lx.festo.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0