Energie renouvelable Cours eLab Couvre la production d'énergie électrique à partir de l'énergie éolienne en mettant l'accent sur le fonctionnement, le dépannage et la maintenance de la nacelle EDS. Important : Cette version du cours est destinée aux utilisateurs qui possèdent la nacelle EDS, référence 791119 (46122-1X). Nacelle EDS – Exploitation et maintenance Langue : EN Temps d'apprentissage : 18 heures Couvre la production d'énergie électrique à partir de l'énergie éolienne en mettant l'accent sur le fonctionnement, le dépannage et la maintenance du système d'apprentissage de la turbine éolienne à nacelle. Important : Cette version du cours est destinée aux utilisateurs qui possèdent le système de formation Nacelle – Eolienne, référence 610873 ou 610874". Nacelle – Exploitation et maintenance Langue : EN Temps d'apprentissage : 19 heures Module d'extension du cours « Opération et maintenance de la nacelle ». L'accent est mis sur le module optionnel de production d'énergie qui permet de renvoyer de l'énergie électrique au réseau local. Nacelle connectée au réseau Langue : EN Temps d'apprentissage : 2 heures Couvre les principes fondamentaux des systèmes de commande des pas électriques. Les étudiants effectueront des activités de dépannage sur un moyeu à pas électrique, ce qui leur permettra d'acquérir des compétences importantes pour travailler dans l'industrie de l'énergie éolienne. Moyeu à pas électrique Langue : EN Temps d'apprentissage : 13 heures Couvre les principes fondamentaux des systèmes de commande des pas hydrauliques. Les étudiants effectueront des activités de dépannage sur un moyeu à pas hydraulique, ce qui leur permettra d'acquérir des compétences importantes pour travailler dans l'industrie de l'énergie éolienne. Moyeu à pas hydraulique Langue : EN Temps d'apprentissage : 15 heures 137 → lx.festo.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0