Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

STEM intégrative Cours eLab En tant qu'ingénieurs en énergies alternatives, les étudiants doivent élaborer un plan pour répondre aux besoins énergétiques de deux nouvelles villes. Le plan doit garantir qu'au moins 90 % de l'énergie consommée provient de sources renouvelables. Introduction aux énergies alternatives Langues : EN, ES Temps d'apprentissage : 22 heures Dans le rôle d'ingénieurs en environnement, les étudiants étudient l'analyse de l'eau, les méthodes de traitement et leur impact sur l'environnement. Ils développent une solution d'eau propre pour les humains et la faune dans un scénario spécifique. Introduction à la technologie environnementale/à l'eau Langues : EN, ES Temps d'apprentissage : 21 heures En tant que gestionnaire d'une usine à forte intensité de chaleur, les étudiants doivent choisir un système de commande automatique pour maintenir le réservoir du système de refroidissement à un niveau optimal. Introduction à l'ingénierie des processus Langues : EN, ES Temps d'apprentissage : 14 heures Les étudiants explorent la fabrication soustractive à l'aide d'une fraiseuse à commande numérique, créant des prototypes et des pièces sur la base de spécifications et de contraintes spécifiques. Ils conçoivent et exportent des modèles 3D pour le processus de production de prototypes. Introduction à la fraiseuse CNC Langue : EN Temps d'apprentissage : 10 heures L'exploration de la fabrication soustractive à l'aide d'un tour CNC met les étudiants au défi de développer des prototypes et de produire des pièces, en respectant certaines spécifications et contraintes afin de concevoir et d'exporter des modèles 3D pour le processus de production de prototypes. Introduction au tour CNC Langue : EN Temps d'apprentissage : 9 heures 167 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0