Electricité et électronique Cours eLab Couvre les principes fondamentaux des processeurs de signaux numériques à l'aide du FACET. FACET − Processeur de signaux numériques Langues : EN, ES Temps d'apprentissage : 23 heures Apprenez les bases de la technologie du courant continu, créez des circuits électriques simples et mesurez des valeurs électriques. Initiation à la technologie du courant continu Langues : EN, DE, HU Temps d'apprentissage : 20 heures Apprenez les bases de la technologie du courant alternatif, créez des circuits électriques simples et mesurez des valeurs électriques. Initiation à la technologie du courant alternatif Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 19 heures Ce cours couvre la structure et la fonction des composants du circuit et le comportement des composants dans les circuits de base et les circuits d'application simples. Initiation aux semi-conducteurs Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 13 heures Créez des circuits électroniques simples, découvrez les principales applications des éléments électroniques et effectuez les mesures nécessaires. Circuits de base de l'électronique Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 31 heures 34 Festo Didactic
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0