Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

Automatisation d'usine Cours en ligne Ce cours traite des capteurs utilisés pour détecter la position de fin de course des vérins et des capteurs de pression et de débit dans les systèmes pneumatiques. Capteurs en pneumatique Langues : EN, DE, ES, FR, ZH, LT, FI, ET, RU Temps d'apprentissage : 2 heures Ce cours traite en détail des capteurs utilisés pour détecter des objets dans les systèmes automatisés. Capteurs pour la détection d'objets Langues : EN, DE, ES, FR, ZH, FI, LT, ET Temps d'apprentissage : 2 heures Ce cours fournit une introduction aux fonctions logiques de LOGO!, y compris les fonctions techniques, la conception, la commande et le fonctionnement d'un mini-contrôleur ainsi que les domaines d'application. LOGO! Formation Langues : EN, DE, ES, FR, ZH Temps d'apprentissage : 2 heures Les contrôleurs logiques programmables jouent un rôle central dans l'automatisation. Ces dispositifs sont utilisés pour commander les machines et les systèmes. Ce cours constitue une introduction idéale à la programmation conforme à l'IEC. Programmation API Langues : EN, DE, ES, FR, SV, LT Temps d'apprentissage : 4 heures Une bonne documentation est une condition préalable à la construction rapide et à la mise en service sans heurts d'un système. Le GRAFCET peut décrire ce que le diagramme fonctionnel n'a pas pu représenter jusqu'à présent. GRAFCET Langues : EN, DE, ES, FR, ZH, LT Temps d'apprentissage : 3 heures 46 Festo Didactic

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0