Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

Automatisation d'usine Cours eLab Ce cours couvre la configuration, le réglage et le dépannage des composants de la station de Tri MPS. Il explique également les principes de fonctionnement de chaque composant et processus. Station de séparation Langue : EN Temps d'apprentissage : 20 heures Découvrez les caractéristiques d'un système RFID et apprenez à écrire des données sur une étiquette RFID. Bases de la technologie RFID Langues : EN, DE, PL Temps d'apprentissage : 4 heures Couvre les principes fondamentaux de la programmation d'API en utilisant l'API Siemens S7-1200 avec le logiciel TIA Portal de Siemens. Il couvre également le développement des IHM. Programmation d'API et d'IHM – API Siemens S7-1200 Langue : EN Temps d'apprentissage : 14 heures Couvre les principes fondamentaux de la programmation d'API à l'aide de l'API CompactLogix AB avec les logiciels Studio 5000 et FactoryTalk View Studio de Rockwell. Il couvre également le développement des IHM. Programmation d'API et d'IHM – CompactLogix AB PLC Langue : EN Temps d'apprentissage : 12 heures Couvre le logiciel RSLogix Micro de Rockwell, le développement de programmes ladder et les instructions d'API les plus courantes. Contrôleurs logiques programmables – Programmation de base Langue : EN Temps d'apprentissage : 15 heures 50 Festo Didactic

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0