Automatisation d'usine Cours eLab Dans ce cours, vous apprendrez à effectuer des dépannages simples au niveau des composants et dans les domaines de l'IHM, de l'API et du MES à l'aide du module d'application Magazine. Dépannage à l'aide du module d'application CP Magazine Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 22 heures Couvre les principes de fonctionnement des capteurs intelligents, y compris la communication IO-Link®, et la façon dont ils peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de l'Industrie 4.0. Principes fondamentaux des capteurs intelligents Langues : EN, DE, ES, FR Temps d'apprentissage : 12 heures Couvre les principes de fonctionnement des capteurs de distance laser intelligents, des capteurs de pression, des capteurs de débit et des capteurs de température, ainsi que des dispositifs de lecture/écriture RFID et des lecteurs de codes-barres. Capteurs intelligents industriels Langues : EN, DE, ES, FR Temps d'apprentissage : 14 heures Enseigne aux étudiants les procédures de base pour intégrer des capteurs intelligents dans des programmes d'API par le biais de la communication IO-Link®. Intégration API de capteurs intelligents Langues : EN, DE, ES, FR Temps d'apprentissage : 12 heures Couvre les avantages et les applications d'une interface IO-Link® intelligente dans la mise en œuvre de l'Industrie 4.0. A l'issue du cours, les étudiants seront en mesure d'installer une interface IO-Link® intelligente et de s'y connecter à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette afin de surveiller un capteur intelligent. Interface IO-Link® intelligente (ifm E30446) Langues : EN, DE, ES, FR Temps d'apprentissage : 3 heures 51 → lx.festo.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0