Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

Automatisation d'usine Cours eLab Dans ce cours, vous apprendrez les bases du câblage et de la commande d'un moteur à courant alternatif sur le SkillsConveyor et l'armoire de commande, ou avec le SkillsConveyor et le TP 1211. Câblage et commande d'un moteur à courant alternatif Langues : EN, DE, ES, FR Temps d'apprentissage : 31 heures Dans ce cours, vous apprendrez les bases de la commande logique programmable d'un mini-système de commande sur SkillsConveyor. Bases de la programmation d'API (LOGO!) avec SkillsConveyor Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 10 heures Dans ce cours, vous apprendrez les bases de la programmation d'API sur le SkillsConveyor Bases de la programmation d'API (S7) avec SkillsConveyor Langues : EN, DE, ES, FR, ZH Temps d'apprentissage : 11 heures 53 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0