Découvrez les possibilités d'application de la fabrication additive dans différents secteurs. Bases de la fabrication additive Langues : EN, DE, ES, FR Temps d'apprentissage : 17 heures Concevez et créez des composants pour l'assemblage du « magasin à empilage » à l'aide de la CAO et de la fabrication additive. Assemblez ensuite les composants avec le reste du kit pour compléter l'assemblage du « magasin à empilage » fonctionnel. Fabrication additive Langues : EN, DE, ES, FR Temps d'apprentissage : 21 heures Dans ce cours, vous découvrirez les fonctions et les caractéristiques des robots mobiles Robotino 4 et vous apprendrez à les utiliser. Robotique mobile autonome avec Robotino 4 Langues : EN, DE, ES, FR, ZH Temps d'apprentissage : 26 heures Découvrez l'Asset Administration Shell (AAS) et comment l'appliquer à la production automatisée. Développez les compétences nécessaires pour créer votre propre Asset Administration Shell et interagir avec lui. Module d'extension Robotino 4 pour Asset Administration Shell Langue : EN Temps d'apprentissage : 8 heures Couvrir les avantages et les applications d'une interface IO-Link® intelligente dans l'Industrie 4.0. A l'issue de le cours, les étudiants peuvent installer et se connecter à l'interface à l'aide d'un appareil intelligent pour configurer et surveiller un capteur intelligent. Interface IO-Link® intelligente (P&F SmartBridge) Langue : EN Temps d'apprentissage : 2 heures Automatisation d'usine Cours eLab 54 Festo Didactic
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0