Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

Enseigne les concepts de base des batteries Ni-MH. Batteries Ni-MH Langue : EN Temps d'apprentissage : 7 heures Fournit des expériences utilisant le système de pile à combustible hy-Expert™ d'Heliocentris, en conjonction avec l'équipement Festo Didactic. Pile à combustible à hydrogène Langue : EN Temps d'apprentissage : 18 heures Enseigne les concepts de base des circuits électroniques de puissance (redresseurs et onduleurs) utilisés pour effectuer la conversion de puissance AC/DC dans les circuits monophasés. Electronique de puissance AC monophasée Langue : EN Temps d'apprentissage : 4 heures Enseigne les concepts de base des transformateurs de puissance, notamment : les rapports entre les tours, la tension et le courant, la polarité des enroulements, les pertes de puissance, le rendement, la régulation de la tension et la fréquence de fonctionnement. Transformateur de puissance monophasé Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 8 heures Couvre les machines suivantes : moteurs à courant continu à excitation séparée, shunt, série et composés, génératrices DC à excitation séparée, shunt et composées, et moteur universel. Machines DC conventionnelles et moteur universel Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 12 heures Technologies de l'énergie électrique Cours eLab 82 Festo Didactic

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0