Enseigne les concepts de base de l'alimentation AC triphasée, y compris les configurations en étoile et en triangle, le calcul des tensions de phase et de ligne et la mesure de l'alimentation triphasée. Circuits de puissance AC triphasés Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 5 heures Couvre les principes de fonctionnement des transformateurs de puissance à haute fréquence. Transformateurs de puissance haute fréquence Langue : EN Temps d'apprentissage : 2 heures Initie les étudiants au fonctionnement des moteurs à induction triphasés à fréquence variable. Electronique de puissance AC triphasée Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 5 heures Couvre la diode de puissance, le thyristor de puissance, le relais statique et le SSR à commutation de tension nulle (ZVS), quatre composants utilisés dans les circuits d'électronique de puissance pour la commutation et la commande de l'énergie électrique. Electronique de puissance à thyristor Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 14 heures Enseigne les concepts de base des moteurs et des générateurs et couvre les machines suivantes : machines à induction triphasées à cage d'écureuil et machines synchrones triphasées. Machines tournantes triphasées Langue : EN Temps d'apprentissage : 14 heures Technologies de l'énergie électrique Cours eLab 83 → lx.festo.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0