Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

Technologies de l'énergie électrique Cours eLab Fournit une base pour des études plus approfondies dans le domaine de la commande industrielle. Commandes de moteurs de base – Module d'extension de l'EMS série 8036 Langue : EN Temps d'apprentissage : 18 heures Enseigne les concepts de base des banques triphasées de transformateurs : leurs caractéristiques, la façon dont leurs enroulements sont connectés et leurs types de configuration les plus courants. Banques triphasées de transformateurs Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 4 heures Couvre la production d'énergie AC à partir d'énergie DC générée à l'aide de ressources naturelles renouvelables (par ex. le vent, le soleil, la pluie, etc.) ou stockée dans des batteries. Production domestique d'énergie Langue : EN Temps d'apprentissage : 10 heures Enseigne les concepts de base de la correction du facteur de puissance, à la fois dans les sous-stations électriques et dans les grandes applications industrielles. Correction du facteur de puissance Langue : EN Temps d'apprentissage : 3 heures Couvre le fonctionnement et les caractéristiques des deux types de moteurs à induction monophasés suivants : le moteur à induction à démarrage par condensateur et le moteur à induction à phase divisée. Moteurs à induction monophasés Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 2 heures 84 Festo Didactic

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0