Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

Technologies de l'énergie électrique Cours eLab Enseigne les concepts de base des redresseurs/onduleurs MIL triphasés. Redresseur/onduleur PWM triphasé Langue : EN Temps d'apprentissage : 4 heures Couvre le fonctionnement des entraînements de moteur à courant continu. Entraînements de moteurs à courant continu Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 5 heures Initie les étudiants au fonctionnement des moteurs à induction triphasés à fréquence variable. Machines à induction à rotor bobiné triphasé Langue : EN Temps d'apprentissage : 3 heures Couvre l'installation, la mise en service, l'exploitation et la programmation des systèmes de correction automatique du facteur de puissance (APFC). Systèmes de correction automatique du facteur de puissance Langue : EN Temps d'apprentissage : 10 heures Couvre les concepts de base de la production d'électricité à partir de moteurs diesel. Production d'électricité à partir de diesel Langue : EN Temps d'apprentissage : 12 heures 85 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0