Technologies de l'énergie électrique Cours eLab Couvre les concepts de base de la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique. Production d'hydroélectricité Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 12 heures Couvre les caractéristiques et le comportement des lignes de transmission à haute tension et la compensation de la tension de ces lignes en utilisant la compensation shunt commutée (SSC). Lignes de transmission AC Langue : EN Temps d'apprentissage : 8 heures Couvre le fonctionnement des relais de protection contre les surintensités et les surcharges. Protection contre les surintensités et les surcharges par relais de protection Langue : EN Temps d'apprentissage : 10 heures Couvre le fonctionnement des entraînements de moteur à induction triphasés à fréquence variable. Entraînements moteurs triphasés Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 4 heures Couvre les principes fondamentaux des démarreurs de moteurs à induction triphasés. Démarreurs de moteurs à induction triphasés Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 4 heures 86 Festo Didactic
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0