Technologies de l'énergie électrique Cours eLab Couvre les principes de fonctionnement des systèmes de transmission HVDC et leurs applications. Systèmes de transmission HVDC Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 14 heures Enseigne les concepts de base de la compensation de la tension dans les lignes de transmission AC et de la correction du facteur de puissance dans les grandes installations industrielles à l'aide de compensateurs statiques d'énergie réactive (SVC). Compensateur statique d'énergie réactive (SVC) Langue : EN Temps d'apprentissage : 7 heures Enseigne les concepts de base de la compensation de la tension dans les lignes de transmission AC et de la correction du facteur de puissance dans les grandes installations industrielles à l'aide de compensateurs synchrones statiques (STATCOM). Compensateur synchrone statique (STATCOM) Langue : EN Temps d'apprentissage : 4 heures Couvre le fonctionnement des relais de protection de distance. Protection de distance Langue : EN Temps d'apprentissage : 10 heures Couvre les principes fondamentaux des réseaux électriques intelligents, y compris leur installation et leur fonctionnement. Réseau électrique intelligent Langues : EN, FR Temps d'apprentissage : 5 heures 88 Festo Didactic
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0