Festo_LX_Course_Catalog_2024-2025_FR

Technologies de l'énergie électrique Cours eLab Couvre les principes fondamentaux des systèmes d'énergie éolienne, c'est-à-dire des systèmes qui convertissent l'énergie éolienne en énergie électrique qui peut être utilisée pour alimenter des équipements électriques ou le réseau local d'alimentation AC. Systèmes d'énergie éolienne Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 4 heures Couvre les systèmes photovoltaïques (PV), c'est-à-dire les systèmes qui convertissent la lumière du soleil en énergie électrique qui peut être utilisée pour alimenter des équipements électriques ou le réseau électrique local AC. Systèmes photovoltaïques Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 9 heures Couvre l'exploitation, les normes et la réglementation des stations de recharge de véhicules électriques qui fournissent une recharge monophasée en mode 1 et une recharge triphasée en mode 3 d'une puissance maximale de 22 kW. Stations de recharge pour véhicules électriques Langues : EN, DE, FR Temps d'apprentissage : 8 heures Fournit une base pour l'étude de la technologie de l'énergie électrique en utilisant le système de formation assisté par ordinateur Electromécanique 0,2 kW. Circuits et transformateurs de puissance Langue : EN Temps d'apprentissage : 27 heures Fournit une base pour l'étude plus approfondie des machines tournantes en utilisant le système de formation assisté par ordinateur Electromécanique 0,2 kW. Moteurs et générateurs AC/DC Langues : EN, ES Temps d'apprentissage : 24 heures 89 → lx.festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0