Technologies de l'énergie électrique Cours eLab Couvre les principes fondamentaux des installations électriques à l'aide du TP 1121. Principes de base des installations électriques Langues : EN, DE Temps d'apprentissage : 3 heures Couvre les circuits de commande de base, les moteurs à induction triphasés, la protection des moteurs, les démarreurs de moteurs réversibles, le freinage et le démarrage des moteurs à tension réduite Technologie de base de la commande des moteurs Langue : EN Temps d'apprentissage : 31 heures Couvre le montage et le démontage de divers moteurs à courant continu et à courant alternatif. Machines démontables Langue : EN Temps d'apprentissage : 7 heures Couvre le bobinage et le débobinage de divers moteurs à courant alternatif. Kit d'enroulement moteur Langue : EN Temps d'apprentissage : 9 heures Guide les étudiants à travers les différentes sections d'un exercice qui peut être réalisé avec le simulateur de transformateur de distribution. Système didactique Transformateur de distribution Langue : EN Temps d'apprentissage : 2 heures 95 → lx.festo.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0