Catalogo-CandT-Festo2022 PT

Tecnologia A redução de custos é prioritário nas instalações industriais. O ar comprimido é uma fonte de energia dispendiosa, a sua geração e utilização deve ser analisada constantemente, por forma a garantir a sua correta utilização e redução dos desperdícios. Através dos dados obtidos é possível colocar em funcionamento planos de redução do consumo de ar comprimido. Esse curso fornece as competências para obter uma otimização energética, envolvendo todos num processo de melhoria contínua. Nota: Teste online disponível para avaliação de competências e definição de percurso ECO 122- Análise Energética da Utilização do Ar Comprimido s Conteúdo →Definições e conceitos de auditoria benefícios e preparação da sua implementação. →Normalização e gestão do processo de eficiência energética. →Sistema de certificação energética de uma instalação. →Caracterização energética da instalação. →Definição de metas e objetivos claros a atingir. →Medidas de racionalização energética. →Interpretar resultados obtidos de uma auditoria. →Requisitos prévios: Participação no módulo ECO 121 ou conhecimentos equivalentes indispensáveis. →Destinatários: Gestores de energia e auditores internos. →Duração: 28 horas. s Objetivos →Planos de ação/implementação de melhorias e racionalização energética. →Vantagens na implementação de grupos de melhoria contínua. →Realização de uma auditoria prática, em chão de fábrica simulado, recorrendo a uma linha de produção especialmente desenvolvida para o efeito. Eficiência Energética 1. Transmitir os conhecimentos e ferramentas necessárias à realização de auditorias energéticas internas dos sistemas de ar comprimido, desde a sua produção até à sua utilização. Passando pela envolvência dos diferentes grupos de trabalho no processo de melhoria contínua. s Mais informação 33

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0