Festo SE & Co. KG 的可持续发展战略牢牢扎根于企业战 略中,并于 2020 年 3 月获得批准。这一战略历时约五 年,并不断完善。上图显示了当前的行动领域。可持 续发展战略也将于 2024 年与下一阶段的企业战略一起 重新调整。 在此过程中,我们将以自身努力和《企业可持续发展 报告指令》(CSRD) 的要求为指导。特别值得一提的 是,要报告的 CSRD 重要性分析和披露要求评估将提供 关于调整可持续发展战略的潜在必要性的信息。 GRI 2-23、GRI 3-1、GRI 3-2 气候保护和资源效率 第 3 章 自 2023 年以来,我们一直在气候保护和资源效率行动 领域集中采取行动和措施,旨在减少碳足迹,节约使 用能源、材料与资源。这一行动领域是我们可持续发 展工作的重点。其中包括根据温室气体核算体系 (GHG Protocol) 计算出的 2022 年和 2023 年更新企业碳足迹 (CCF),以及我们在减少碳足迹方面取得的进展。 以范围 3.11 为重点的范围 3 减排计划在这方面发挥了 重要作用。通过加入科学碳目标倡议 (SBTi),我们致力 于根据《巴黎协定》制定科学合理的气候目标。 对于范围 3.11(约占 Festo CCF 的 95%),我们制定了 符合 SBTi 要求的减排计划,并将于 2024 年底提交以 供审核。 一方面,减排计划致力于始终为各客户应用找到最高 效的解决方案。另一方面,也考虑到了为增加更高效 的产品而扩大产品组合的影响(见第 3.4 节)。 2023 年,我们在范围 1、2 和 3.8 方面也取得了进展: 自 2024 年以来(比计划提前两年),整个 Festo 集团 已实现了范围 1 中的碳补偿。此外,我们计划到 2030 年将范围 1 排放量减少约 30%,并在 2040 年前实现净 零排放。在范围 2 和 3.8 方面,Festo 集团自 2024 年 以来一直保持碳中和状态。 我们还继续投资于节能措施和光伏 (PV) 产能的进一步 扩大。2023 年,又有 20 个分支机构安装了光伏系 统。因此,Festo 安装的光伏设备的总产能增加了 60% 以上,目前峰值可达到 13.8 兆瓦。 截至 2023 年底,全球所有光伏装置的发电量为 15,651 兆瓦时。如此一来,各电力供应商的发电厂每年可减 少二氧化碳排放量 10,600 公吨。到 2030 年,我们希 望通过光伏发电满足自身电力需求的 25% 左右。 在范围 3.1 和 3.4 方面,我们继续专注于改善与我们所 用材料相关的二氧化碳排放数据质量,并在选定的项 目中调查低碳环保材料的使用情况以及循环经济的可 能性。这同样适用于配送物流。在这方面,我们继续 将各种产品的配送从空运系统性地转换为海运。 2023 年,我们在产品碳足迹 (PCF) 方面也取得了进 展。我们的方法在试点客户处进行测试后,现可按需 向所有客户提供。计划于 2024 年进行进一步开发(详 见第 3.3 章)。 除了侧重于减少碳排放(与资源的高效利用相结合) 外,我们还继续开展环境管理。 在我们自己的分支机构中,我们致力于高效利用材料 和耗材以及减少废物和节约用水,这些举措是我们经 过 ISO 14001 认证的国际环境管理体系的一部分。 技术教育 第 4 章 Festo Didactic 为客户提供的技术教育和培训是我们可 持续发展工作的另一个重要支柱。我们的行动示例: – 通过数字学习门户 Festo Learning Experience (Festo LX) 提供易于访问的高质量技术培训 – 通过丰富的活动支持以赛促学,激励年轻人投身技 术职业 – 可持续职业培训,旨在提升环保意识,使他们能够 开发环保型创新产品。 Festo 大家庭 第 5 章 在这一行动领域内,我们将继续致力于员工的素质提 高和进一步发展、职业健康和安全宣传范围扩大,以 及企业内的长期平等和多元化。 道德和治理 第 6 章 道德和治理领域重点关注我们的全球合规性管理体系 以及企业人权尽职调查义务的履行情况。2023 年,我 们在供应商和自己的业务部门中实施了德国《供应链 尽职调查法》(LkSG) 的要求。 在以下章节中,我们还将使用相应的 GRI 指标解释 2023 年报告期内相关行动领域的行动。 我们可持续发展战略的四个行动领域 GRI 2-6、GRI 2-22、GRI 2-23、GRI 3-2 可持续发展战略 治理 环境 社会问题 我们的贡献 技术教育 Festo 大家庭 道德和 治理 气候保护和资源效率 38 39 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0