Festo_Relatorio_de_Sustentabilidade_2023

GRI 403-2, GRI 403-9: Horas perdidas no mundo 10 0 8.896 6.895 2021 2022 2023 15 5 GRI 403-2, GRI 403-9: Acidentes de trabalho com ausência de pelo menos um dia 100 0 110 105 117 2021 2022 2023 150 50 GRI 403-2, GRI 403-9: Taxa de frequência de acidentes, em todo o mundo 8 0 8.1 7.3 8.1 2021 2022 2023 12 4 15.840 Taxa de frequência de acidentes, em todo o mundo Acidentes e quase acidentes são relatados ao departamento local de saúde e segurança ocupacional e investigados em colaboração com as pessoas envolvidas e seus supervisores. A Festo se esforça para manter os acidentes no mínimo. Por esse motivo, os números de acidentes são continuamente rastreados e relatados à gerência.  GRI 403-2, GRI 403-9 O número de Acidente com Afastamento (ACA) em nossas instalações de produção foi de 105 em 2023 (117 em 2022), o que representa uma ligeira redução no número de acidentes. A Taxa de Acidente com Afastamento (TACA) é definida como o número de acidentes de trabalho por milhão de horas trabalhadas. Em 2023, o escopo para o cálculo da taxa de frequência de acidentes em todo o mundo incluía acidentes na Alemanha e em nossas maiores instalações de produção internacionais (áreas indiretas e diretas). No entanto, a grande maioria dos acidentes teve apenas um impacto menor. Não houve acidentes graves, resultando em mais de seis meses de ausência, e não houve acidentes fatais. Os principais acidentes de trabalho são cortes e acidentes causados por quedas, tropeções ou escorregões. Para 2023, mais uma vez registramos uma ligeira melhora em termos de acidentes, resultando em uma TACA de 7,3 (8,1 em 2022).  GRI 403-2, GRI 403-9 Dias de trabalho perdidos devido a acidentes O tempo de inatividade causado por acidentes totalizou 6.895 horas (ou 985 dias) nos locais da Festo em 2023. Em 2022, isso foi de 15.840 horas (ou 2.263 dias). Além da melhoria contínua dos processos de segurança do trabalho, o motivo da diminuição do número de dias de trabalho perdidos é a redução da gravidade dos acidentes.  GRI 403-2, GRI 403-9 As estatísticas de acidentes incluem acidentes de trabalho que resultam em pelo menos um dia perdido. As diferenças específicas de gênero não são atualmente registadas, pelo que não são tidas em conta na avaliação da segurança no trabalho. E não há planos para fazê-lo no futuro.  GRI 403-2, GRI 403-9 Exemplos do mundo da Festo São Paulo, Brasil: Implementação de um sistema digital para registrar equipamentos de proteção individual (EPI), a fim de melhor compreender e gerenciar as necessidades de equipamentos e substituição.  GRI 403-4, GRI 403-6 Scharnhausen/Rohrbach, Alemanha: Melhoria do registro de substâncias perigosas com uma nova solução digital combinada com um processo de avaliação de risco mais eficiente para a aprovação e uso de substâncias perigosas. Maior intensificação das medidas de formação e qualificação dos gestores e melhoria das avaliações de risco dos projetos de construção e renovação.  GRI 403-2, GRI 403-4, GRI 403-5 Česká Lípa, República Checa: Criação de um painel para melhorar o acesso e a transparência de todos os documentos relevantes para a saúde e segurança no trabalho.  GRI 403-1 Sofia, Bulgária: Estabelecer uma plataforma para facilitar a comunicação e registo de incidentes, quase acidentes e acidentes, melhorando tanto a integridade da recolha de dados como o tratamento das medidas.  GRI 403-1, GRI 403-9 Xangai/Jinan, China: Vários programas de formação e sensibilização em muitas áreas de produção e também nos escritórios de vendas. O resultado foram melhorias significativas na segurança cultural e na promoção da saúde por meio da ferramenta Global CIP. Realização de mais um Mês de Segurança do Trabalho com diversas atividades online e offline.  GRI 403-4, GRI 403-5 100 101 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0