Normas ambientais e sociais para fornecedores Obrigar e monitorar nossos fornecedores para garantir que eles cumpram as normas sociais e ambientais faz parte da nossa responsabilidade corporativa. O processo de qualificação de fornecedores foi desenvolvido em 2023 para que cada novo fornecedor (100%) seja avaliado e auditado de acordo com os padrões ambientais e sociais. GRI 308-1, GRI 414-1 Todos os fornecedores devem assinar para confirmar a conformidade com nosso Código de Conduta para Parceiros de Negócios. Ao assinar este contrato, nossos fornecedores também se comprometem a exigir o cumprimento desses contratos de suas fontes de fornecimento. Se estas respostas não forem satisfatórias, serão tomadas as medidas adequadas. A Festo tem o cuidado de não aceitar nenhum fornecedor que represente um risco. GRI 308-1, GRI 407-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 414-1 Avaliação de acordo com critérios ambientais Todos os nossos fornecedores passam por processos definidos nos quais são avaliados de acordo com vários critérios. Também é feita uma distinção entre tecnologias e processos de fabricação com impacto ambiental maior ou médio. Os fornecedores com maior impacto ambiental devem ser certificados de acordo com a ISO 14001 (ou o Sistema de Ecogestão e Auditoria, ou EMAS).Alternativamente, a Festo realiza uma auditoria ambiental nas instalações do fornecedor. Após a suspensão no ano anterior devido à pandemia do coronavírus, estas foram realizadas novamente em 2023. No caso de revendedores (distribuidores), utiliza-se a certificação do próprio fabricante. GRI 308-2 Avaliação segundo aspectos sociais Em 2023, a autoavaliação do fornecedor de bens protegidos relevantes para a Lei Alemã da Cadeia de Suprimentos foi expandida para incluir um questionário para uma inspeção no local. A fase piloto da verificação no local foi realizada com sucesso com fornecedores potencialmente arriscados na China. Além das medidas preventivas, foi lançada uma campanha de conscientização dos aspectos sociais e ambientais dentro da organização global de compras. Os tópicos incluíram uma palestra sobre sustentabilidade e uma palestra do Programa WE. Além disso, foi desenvolvido um conceito de treinamento para compradores, desenvolvedores de fornecedores e especialistas em cadeia de suprimentos. GRI 308-2, GRI 410-1, GRI 414-1 Como parte da expansão da análise de risco para incluir material não produtivo (MNP), foram identificados mais 100 fornecedores que receberam uma autoavaliação estendida do fornecedor. Além disso, com a ajuda da autoavaliação do fornecedor, informações sobre possíveis materiais de conflito foram solicitadas a todos os fornecedores especificados. GRI 414-1, GRI 414-2 A Festo está comprometida com os valores da Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas e espera o mesmo de seus parceiros de negócios. A cadeia de valor da Festo. GRI 2-6 6.3 Direitos Humanos na Cadeia de Suprimentos Matériasprimas e materiais Pesquisa e desenvolvimento Clientes Didactic e/ou fábrica e automação de processos Clientes de clientes Didactic e/ou fábrica e automação de processos Reciclagem Produção e logística Lidar com minerais de conflito Para apoiar o uso sustentável de minerais de conflito, divulgamos as fundições das quais as matérias-primas para nossos produtos vêm como parte de nosso negócio responsável. Ao preencher o Modelo de Relatório de Minerais de Conflito (CMRT), ajudamos a criar a transparência necessária para aumentar continuamente a proporção de smelts certificados em todo o mundo. A Festo espera que seus parceiros de negócios cumpram todos os regulamentos aplicáveis sobre minerais de conflito. Saiba mais em www.festo.com/compliance A cadeia de fornecimento Festo As cadeias de fornecimento para produção em nossas fábricas são organizadas internacionalmente e incluem um grande número de fornecedores diretos e indiretos. Em 2023, esse total somou cerca de 2.300 fornecedores para 68.000 peças entregues. GRI 2-6, GRI 304-2 Abordagem sistemática para respeitar os direitos humanos e os direitos ambientais relacionados O Grupo Festo cumpre seu dever corporativo de due diligence com a gestão de risco operacional para a proteção global e salvaguarda dos direitos humanos e obrigações ambientais ao longo da cadeia de valor. A responsabilidade pelo monitoramento é do Diretor de Direitos Humanos do Grupo Festo. O Comitê de Direitos Humanos foi criado em 2023. É liderado pelo Diretor de Direitos Humanos e é composto por representantes de Compras Estratégicas, Conformidade Corporativa, Gestão de Riscos Corporativos, Saúde e Segurança Global, Recursos Humanos e Sustentabilidade. Os membros são responsáveis pela implementação das medidas e pela melhoria contínua da abordagem sistemática global. GRI 2-23, GRI 414-1 110 111 5. Pessoas na Festo 6. Ética e Governança 7. Índice da GRI 8. Perfil do Relatório 1. Mundo Azul 2. Estratégia e Gestão 3. Proteção Climática e Eficiência de Recursos 4. Ensino Técnico Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023 Festo SE & Co. KG Relatório de Sustentabilidade 2023
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0